Mot d'état

Bit

Fonction

Données process

Description

8

Défaut

EP 1:8

  • "1" : présence d'un défaut
  • "0" : pas de défaut

Les défauts actifs peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Reset défaut".

9

Avertissement

EP 1:9

  • "1" : avertissement en cours
  • "0" : pas d'avertissement en cours

Les avertissements peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Reset défaut", à condition que la cause de l'avertissement n'existe plus. Les avertissements paramétrés comme avertissements avec autoreset s'auto-suppriment si la cause de l'avertissement n'existe plus. Dans ce cas, un reset n'est pas nécessaire.

Pour plus d'informations, consulter le manuel produit de l'appareil correspondant.

...

...

...

...

12

Fin de course log.

inactif

EP 1:12

Ce signal est activé si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • SP 1:12 est activé
  • Les deux fins de course logiciels ont été configurés sur la valeur "0".