MOVIKIT® Positioning Drive
Versão | Alteração | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 Pacote do sistema: 9 Data de lançamento: Firmware da unidade: 3 | Versão de teste de campo. É possível encontrar informações mais detalhadas sobre as funções incluídas no manual MOVISUITE®. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 Pacote do sistema: 10 Data de lançamento: Firmware da unidade: | Primeira versão de série. Novas funções:
Correções à versão anterior:
|
2.1.0.200 | MOVISUITE® V2.2 | Correções à versão anterior: Correção da irregularidade do primeiro ciclo no modo de aplicação "401: Posicionamento relativo": Ao selecionar os modos de aplicação 401, 402, 403 ou 404, há uma breve mudança para FCB 26 para definir corretamente o ponto de referência para o posicionamento relativo. Se o acionamento ainda estiver em movimento quando o modo de aplicação 401 for selecionado, o FCB 26 é usado para desacelerar até parar. O ponto de parada é o ponto de referência para o posicionamento relativo. Ao mudar para os modos de aplicação 402, 403 e 404, não há desaceleração. |
3.0.2.200 | MOVISUITE® V2.10 Data de lançamento: Firmware da unidade: | Novas funções:
Alterações: Ao atribuir o MOVIKIT® Positioning Drive, as entradas/saídas são parametrizadas conforme especificado na atribuição padrão do MOVIKIT® com chave fim de curso do hardware. INFORMAÇÃO: Se nenhuma chave fim de curso do hardware estiver conectada ao conversor, depois de atribuir o módulo de software, a irregularidade "E‑29.3 Chave fim de curso HW: Falta de chave fim de curso" é acionada. |
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 Data de lançamento: | Correções de irregularidades: As saídas digitais são definidas para 0 em um timeout do fieldbus. |
6.1.1.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 Data de lançamento: | Correções de irregularidades:
|
9.0.3.200 | MOVISUITE® V2.30 Data de lançamento: | Novas funções:
|
10.0.20.200 | MOVISUITE® Data Upate V2.31.2 Data de lançamento: | Novas funções/comportamento alterado:
Novos modos de operação:
Novas unidades:
Limitações: A função adicional "Canal de parâmetro via dados do processo" não está mais disponível |