MOVIKIT® Velocity Drive

Versão

Alteração

1.1.200.1

MOVISUITE® V2.0

Pacote do sistema: 9

Data de lançamento:
Agosto de 2018

Firmware da unidade: 3

Primeira versão de série. É possível encontrar informações mais detalhadas sobre as funções incluídas no manual MOVISUITE®.

2.0.0.200

MOVISUITE® V2.1

Pacote do sistema: 10

Data de lançamento:
Março de 2019

Firmware da unidade: 4 e 5

Novas funções:

  • MOVIKIT® Handshake: PA 1:15 é espelhado em PE 1:15.
  • Monitoração de Timeout entre Data Flexibility e unidade básica via Heartbeat In (palavra de comando 2, bit 15) e Heartbeat Out (palavra de estado 2, bit 15)

Correções de irregularidades:

Bit PE 1:11 A mensagem "Comparação da velocidade nominal/atual" não forneceu um sinal válido na versão V1.1 no FCB 05 com uma rotação negativa.

3.0.3.200

MOVISUITE® V2.10

Data de lançamento:
Julho 2020

Firmware da unidade: a partir de 6.0

Novas funções:

  • Tempo de retrocesso variável (1 PD)
  • Canal de parâmetro via dados do processo (5 PD)
  • Função Touchprobe/medição de comprimento (4 PD)

Alteração:

Atribuição das entradas/saídas digitais no estado de fornecimento:

  • todas as DIs = "Sem função"
  • todas as DIOs = Entrada digital – "Sem função"
  • Ao atribuir o MOVIKIT® Velocity Drive, as entradas/saídas digitais são parametrizadas para "Sem função".

6.0.0.200

MOVISUITE® V2.20

Data de lançamento:
Março de 2021

Novas funções:

Limitação de torque variável Q1 (2 PD) no MOVISUITE® advanced

Correções de irregularidades:

As saídas digitais são definidas para 0 em um timeout do fieldbus.

6.1.0.200

ModuleUpdatePackage V2.21.1

Data de lançamento:
Julho 2021

Correções de irregularidades:

  • Com o MOVITRAC® advanced é possível comutar entre conjuntos de acionamento.
  • MOVITRAC® advanced suporta os DIOs.

9.0.4.200

MOVISUITE® V2.30

Data de lançamento:
Março de 2022

Novas funções/comportamento alterado:

  • Limitação de torque variável Q1 (2 PD) no MOVISUITE® standard
  • Um bit adicional para desligamento da monitoração de rotação foi adicionado à palavra de comando da limitação de torque.

10.0.13.200

MOVISUITE® Data Update V2.31.2

Data de lançamento:
Abril de 2023

Novas funções:

  • Comportamento alterado do bit "Handshake In": Se o bit "Handshake In" for usado uma vez, o mecanismo Application Heartbeat Timeout se tornará ativo.

Novas unidades:

  • Suporte para MOVIPRO® MPX
  • Suporte para acionamentos compactos de baixa tensão (MOVIMOT® Performance ELV)
  • Suporte de MOVIDRIVE® modular MDA, módulo de eixo duplo

Limitações:

  • A função adicional "Canal de parâmetro via dados do processo" não está mais disponível