MOVIKIT® Velocity Drive
Version | Änderung | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 Systempaket: 9 Release-Datum: Geräte-Firmware: 3 | Erste Serienversion. Detailliertere Informationen zu den enthaltenen Funktionen finden Sie im dazugehörigen MOVISUITE®-Handbuch. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 Systempaket: 10 Release-Datum: Geräte-Firmware: 4 und 5 | Neue Funktionen:
Fehlerkorrekturen: Bit PE 1:11 Meldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich" lieferte in Version V1.1 im FCB 05 bei negativer Drehzahl kein gültiges Signal. |
3.0.3.200 | MOVISUITE® V2.10 Release-Datum: Geräte-Firmware: ab 6.0 | Neue Funktionen:
Änderung: Belegung der Digitaleingänge/Digitalausgänge im Auslieferungszustand:
|
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 Release-Datum: | Neue Funktionen: Variable Drehmomentbegrenzung Q1 (2 PD) im MOVISUITE® advanced Fehlerkorrekturen: Die Digitalausgänge werden bei einem Feldbus-Timeout auf 0 gesetzt. |
6.1.0.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 Release-Datum: | Fehlerkorrekturen:
|
9.0.4.200 | MOVISUITE® V2.30 Release-Datum: | Neue Funktionen/Geändertes Verhalten:
|
10.0.13.200 | MOVISUITE® Data Update V2.31.2 Release-Datum: | Neue Funktionen:
Neue Geräte:
Einschränkungen:
|