MOVIKIT® Velocity Drive
版本 | 变更内容 | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 系统包: 9 发布日期: 设备固件: 3 | 第一个系列版本。有关所包含功能的详细信息,请参阅相应的MOVISUITE®手册。 |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 系统包: 10 发布日期: 设备固件:4和5 | 新的功能:
错误校正: V1.1版本中,在转速为负值时FCB 05中的位PI 1:11信息“额定-实际速度比较”未提供有效信号。 |
3.0.3.200 | MOVISUITE® V2.10 发布日期: 设备固件:6.0起 | 新的功能:
变更内容: 出厂状态下数字量输入端/数字量输出端的分配:
|
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 发布日期: | 新的功能: MOVISUITE® advanced中的扭矩限制变量Q1(2个过程数据) 错误校正: 数字量输出端在现场总线超时时被设为0。 |
6.1.0.200 | 模块更新包V2.21.1 发布日期: | 错误校正:
|
9.0.4.200 | MOVISUITE® V2.30 发布日期: | 新功能/经过更改的反应:
|
10.0.13.200 | MOVISUITE®数据更新V2.31.2 发布日期: | 新的功能:
新设备:
局限性:
|