MOVIKIT® Positioning Drive

版本

变更内容

1.1.200.1

MOVISUITE® V2.0

系统包: 9

发布日期:
2018年8月

设备固件: 3

现场测试版本。有关所包含功能的详细信息,请参阅相应的MOVISUITE®手册。

2.0.0.200

MOVISUITE® V2.1

系统包: 10

发布日期:
2019年3月

设备固件:
4和5

第一个系列版本。

新的功能:

  • MOVIKIT® Handshake:PO 1:15反映在PI 1:15上。
  • Data Flexibility与基本单元之间通过Heartbeat In(控制字2,位15)和Heartbeat Out(控制字2,位15)进行超时监控
  • 可设置应用模式“301:参考运行 – 通过现场总线的偏移量”。
  • 应用模式“101:点动模式 – 转速受控”可在不带编码器的驱动机构2中使用。
  • 在应用模式“100:点动模式 – 位置受控”和“101:点动模式 – 转速受控”中,仅允许使用正设定值。设定值按绝对值方式进行处理。
  • PO 1:6“FCB 09应用相对位置”反映在PI 1:6“已应用位置”上。

对之前版本的校正:

  • V1.1版本中,在转速为负值时FCB 05中的位PI 1:11信息“额定-实际速度比较”未提供有效信号。

2.1.0.200

MOVISUITE® V2.2

对之前版本的校正:

对应用模式“401:相对定位”中的第一个周期进行了错误校正:

选择应用模式401、402、403或404时,会短暂地切换至FCB 26,以便正确设置相对定位的参考点。如果在选择应用模式401时驱动装置仍在运动,则将借助FCB 26使其减速直到停止。停止点是用于相对定位的参考点。在切换至应用模式402、403和404时,不会进行制动减速。

3.0.2.200

MOVISUITE® V2.10

发布日期:
2020年7月

设备固件:
6.0及更高

新的功能:

  • 加加速时间变量(1个过程数据)
  • 参数通道,通过过程数据(5个过程数据)
  • Touchprobe功能/长度测量(4个过程数据)

变更内容:

在分配MOVIKIT® Positioning Drive时,按照使用硬件限位开关进行MOVIKIT®标准配置时确定的方法,对输入端/输出端进行参数设定。

提示:如果变频器上未连接硬件限位开关,那么在分配软件模块后就会触发故障“E‑29.3硬件限位开关:缺少限位开关”。

6.0.0.200

MOVISUITE® V2.20

发布日期:
2021年3月

错误校正:

数字量输出端在现场总线超时时被设为0。

6.1.1.200

模块更新包V2.21.1

发布日期:
2021年7月

错误校正:

  • 使用MOVITRAC® advanced时,可在驱动机构之间进行切换。
  • MOVITRAC® advanced支持DIO。

9.0.3.200

MOVISUITE® V2.30

发布日期:
2022年3月

新的功能:

  • MOVISUITE® standard中的扭矩限制变量Q1(2个过程数据)
  • 在扭矩限制的控制字中插入了一个额外的位,以关闭转速监控。
  • 制动器测试FCB 21(1个过程数据)

10.0.20.200

MOVISUITE®数据更新V2.31.2

发布日期:
2023年4月

新功能/经过更改的反应:

  • 更改了位“Handshake In”的反应:一旦应用了位“Handshake In”,就会激活超时机制心跳应用。

新的操作模式:

  • 421: Touchprobe定位 – 绝对目标位置 – 带符号的剩余行程
  • 422: Touchprobe定位 – 连续 – 沿行驶方向的剩余行程
  • 423: Touchprobe定位 – 连续 – 带符号的剩余行程

 

新设备:

  • 支持Movipro MPX
  • 支持紧凑型低压驱动装置 (Movimot Performance ELV)
  • 支持Movidrive Modular MDA、MDD

 

局限性:

无法再使用附加功能“参数通道(通过过程数据)”