MOVIKIT® Positioning Drive
Version | Modification | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 Paquet système : 9 Date sous-version : Firmware appareil : 3 | Version de présérie. Des informations détaillées concernant les fonctions disponibles figurent dans le manuel MOVISUITE® correspondant. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 Paquet système : 10 Date sous-version : Firmware appareil : | Première version série. Nouvelles fonctions
Corrections par rapport à la version précédente
|
2.1.0.200 | MOVISUITE® V2.2 | Corrections par rapport à la version précédente Correction des défauts de la première impulsion en mode d'application "401 : Positionnement relatif" Lors de la sélection des modes d'application 401, 402, 403 ou 404, le système passe brièvement dans le bloc fonction FCB 26 afin d'initialiser correctement le point de référence du positionnement relatif. Si l'entraînement est encore en mouvement lors de la sélection du mode d'exploitation 401, l'entraînement est décéléré jusqu'à l'arrêt via le bloc fonction FCB 26. Le point d'arrêt est le point de référence pour le positionnement relatif. La commutation dans les modes d'application 402, 403 et 404 n'entraîne aucune décélération. |
3.0.2.200 | MOVISUITE® V2.10 Date sous-version : Firmware appareil : | Nouvelles fonctions
Modifications Lors de l'affectation du MOVIKIT® Positioning Drive, les entrées et sorties sont paramétrées comme défini dans l'affectation standard MOVIKIT® avec fins de course matériels. REMARQUE : si aucun fin de course matériel n'est raccordé au variateur de vitesse, le défaut "E‑29.3 Fin de course matériel : fin de course manquant" est déclenché après l'affectation du module logiciel. |
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 Date sous-version : | Correction des défauts Les sorties digitales sont réglées sur "0" en cas de time out bus de terrain. |
6.1.1.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 Date sous-version : | Correction des défauts
|
9.0.3.200 | MOVISUITE® V2.30 Date sous-version : | Nouvelles fonctions
|
10.0.20.200 | MOVISUITE® Data Update V2.31.2 Date sous-version : | Nouvelles fonctions / comportement modifié
Nouveaux modes d'exploitation
Nouveaux appareils
Restrictions La fonction spéciale "Canal paramètres via données process" n'est plus disponible. |