MOVIKIT® Positioning Drive
Version | Änderung | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 Systempaket: 9 Release-Datum: Geräte-Firmware: 3 | Feldtestversion. Detailliertere Informationen zu den enthaltenen Funktionen finden Sie im dazugehörigen MOVISUITE®-Handbuch. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 Systempaket: 10 Release-Datum: Geräte-Firmware: | Erste Serienversion. Neue Funktionen:
Korrekturen zur Vorgängerversion:
|
2.1.0.200 | MOVISUITE® V2.2 | Korrekturen zur Vorgängerversion: Fehlerkorrektur des ersten Takts im Applikationsmodus "401: Relative Positionierung": Beim Wahl der Applikationsmodi 401, 402, 403 oder 404 wird kurzzeitig in den FCB 26 gewechselt, um den Bezugspunkt der relativen Positionierung korrekt zu setzen. Wenn der Antrieb zum Zeitpunkt, an dem der Applikationsmodus 401 gewählt wird, noch in Bewegung ist, wird mit FCB 26 bis zum Stopp verzögert. Der Haltepunkt ist Bezugspunkt für die relative Positionierung. Beim Wechseln in den Applikationsmodi 402, 403 und 404 erfolgt keine Bremsverzögerung. |
3.0.2.200 | MOVISUITE® V2.10 Release-Datum: Geräte-Firmware: | Neue Funktionen:
Änderungen: Beim Zuweisen des MOVIKIT® Positioning Drive werden die Eingänge/Ausgänge so parametriert, wie in der MOVIKIT®-Standartbelegung mit Hardware-Endschalter festgelegt ist. HINWEIS: Wenn keine Hardware-Endschalter am Umrichter angeschlossen sind, wird nach Zuweisen des Softwaremoduls der Fehler "E‑29.3 HW-Endschalter: Endschalter fehlt" ausgelöst. |
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 Release-Datum: | Fehlerkorrekturen: Die Digitalausgänge werden bei einem Feldbus-Timeout auf 0 gesetzt. |
6.1.1.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 Release-Datum: | Fehlerkorrekturen:
|
9.0.3.200 | MOVISUITE® V2.30 Release-Datum: | Neue Funktionen:
|
10.0.20.200 | MOVISUITE® Data Upate V2.31.2 Release-Datum: | Neue Funktionen/Geändertes Verhalten:
Neue Betriebsarten:
Neue Geräte:
Einschränkungen: Die Zusatzfunktion "Parameterkanal über Prozessdaten" steht nicht mehr zur Verfügung |