MOVIKIT® Velocity Drive
Version | Modification | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 Paquet système : 9 Date sous-version : Firmware appareil : 3 | Première version série. Des informations détaillées concernant les fonctions disponibles figurent dans le manuel MOVISUITE® correspondant. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 Paquet système : 10 Date sous-version : Firmware appareil : 4 et 5 | Nouvelles fonctions
Correction des défauts Dans la version V1.1, le bit EP 1:11 Signal "Comparaison consigne - mesure de vitesse" n'a pas donné de signal valide à une vitesse négative dans le bloc fonction FCB 05. |
3.0.3.200 | MOVISUITE® V2.10 Date sous-version : Firmware de l'appareil : à partir de 6.0 | Nouvelles fonctions
Modification Affectation des entrées et sorties digitales à l'état livraison
|
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 Date sous-version : | Nouvelles fonctions Limitation de couple variable Q1 (2 DP) dans MOVISUITE® advanced Correction des défauts Les sorties digitales sont réglées sur "0" en cas de time out bus de terrain. |
6.1.0.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 Date sous-version : | Correction des défauts
|
9.0.4.200 | MOVISUITE® V2.30 Date sous-version : | Nouvelles fonctions / comportement modifié
|
10.0.13.200 | MOVISUITE® Data Update V2.31.2 Date sous-version : | Nouvelles fonctions
Nouveaux appareils
Restrictions
|