MOVIKIT® Velocity Drive

Versión

Modificación

1.1.200.1

MOVISUITE® V2.0

Paquete de sistema: 9

Fecha de publicación:
agosto de 2018

Firmware de la unidad: 3

Primera versión de serie. Encontrará información detallada sobre las funciones contenidas en el manual de MOVISUITE® correspondiente.

2.0.0.200

MOVISUITE® V2.1

Paquete de sistema: 10

Fecha de publicación:
marzo de 2019

Firmware de la unidad: 4 y 5

Nuevas funciones:

  • MOVIKIT® Handshake: PO 1:15 se refleja en PI 1:15.
  • Vigilancia del tiempo de espera entre Data Flexibility y la unidad básica mediante Heartbeat In (palabra de control 2, bit 15) y Heartbeat Out (palabra de estado 2, bit 15)

Correcciones:

Bit PI 1:11 El mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" no proporcionaba una señal válida en la versión V1.1 en FCB 05 con velocidad negativa.

3.0.3.200

MOVISUITE® V2.10

Fecha de publicación:
julio de 2020

Firmware de la unidad: a partir de 6.0

Nuevas funciones:

  • Tiempo de impulso variable (1 DP)
  • Canal de parámetros mediante datos de proceso (5 DP)
  • Función Touchprobe/medición de longitud (4 PD)

Modificación:

Asignación de entradas/salidas digitales en el estado de entrega:

  • Todas las ED = "sin función"
  • Todas las ESD = entrada digital – "sin función"
  • Al asignar el MOVIKIT® Velocity Drive, las entradas/salidas digitales se parametrizan como "sin función".

6.0.0.200

MOVISUITE® V2.20

Fecha de publicación:
marzo de 2021

Nuevas funciones:

Limitación de par variable Q1 (2 PD) en MOVISUITE® advanced

Correcciones:

Las salidas digitales se ponen a 0 en caso de que se agote el tiempo de espera del bus de campo.

6.1.0.200

Paquete de actualización del módulo V2.21.1

Fecha de publicación:
julio de 2021

Correcciones:

  • Con MOVITRAC® advanced se puede cambiar entre los conjuntos de accionamiento.
  • MOVITRAC® advanced es compatible con las E/S digitales.

9.0.4.200

MOVISUITE® V2.30

Fecha de publicación:
marzo de 2022

Nuevas funciones/cambio de comportamiento:

  • Limitación de par variable Q1 (2 PD) en MOVISUITE® standard
  • Se ha insertado un bit adicional en la palabra de control de la limitación del par para la desconexión de la vigilancia de la velocidad.

10.0.13.200

MOVISUITE® actualización de datos V2.31.2

Fecha de publicación:
abril de 2023

Nuevas funciones:

  • Modificación del comportamiento del bit "Handshake In": si el bit "Handshake In" se acciona una vez, se activa el mecanismo Application Heartbeat Timeout.

Nuevas unidades:

  • Compatibilidad de Movipro MPX
  • Compatibilidad de accionamientos compactos de baja tensión (Movimot Performance ELV)
  • Compatibilidad de Movidrive Modular MDA, MDD

Limitaciones:

  • La función adicional "Canal de parámetros mediante datos de proceso" ya no está disponible