Configuração de dados de processo

O controlador é controlado por meio do canal de dados de processo. As palavras de dados de processo são criadas através da configuração de módulos no software de colocação em operação e representadas adequadamente na área de E/S do .

A configuração depende da família de unidades e precisa ser adaptada de modo correspondente.

A tabela abaixo mostra o número máximo de palavras de dados de processo que podem ser usadas para comunicação dependendo da série de unidades:

Controlador

Número máximo de palavras de dados de processo

UHX25

128

UHX45

256

UHX65

512

UHX85

512

MFC1../FHX25-N

128

MFC1../FHX45-N

256

No planejamento de projeto do aplicativo e comunicação, observar também o número máximo de 1.500 bytes no EtherCAT®/SBusPLUS.