Configuración de los datos de proceso

El controlador es controlado mediante el canal de datos de proceso. Las palabras de datos de proceso se crean a través de la configuración del módulo en el software de puesta en marcha y se representan correspondientemente en el rango E/S del .

La configuración depende de la serie de la unidad y debe adaptarse correspondientemente.

La siguiente tabla muestra el número máximo de palabras de datos de proceso que pueden utilizarse para la comunicación en función de la serie de la unidad:

Controlador

Número máximo de las palabras de datos de proceso

UHX25

128

UHX45

256

UHX65

512

UHX85

512

MFC1../FHX25-N

128

MFC1../FHX45-N

256

Durante la planificación de proyecto de la aplicación y la comunicación, observe además el número máximo de 1500 bytes en EtherCAT®/SBusPLUS.