Prozessdatenkonfiguration

Der Controller wird über den Prozessdatenkanal gesteuert. Die Prozessdatenwörter werden über die Modulkonfiguration in der Inbetriebnahmesoftware angelegt und entsprechend im E/A-Bereich der abgebildet.

Die Konfiguration ist von der Gerätefamilie abhängig, und muss entsprechend angepasst werden.

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Anzahl der Prozessdatenwörter, die je nach Gerätefamilie zur Kommunikation verwendet werden können:

Controller

Maximale Anzahl Prozessdatenwörter

UHX25

128

UHX45

256

UHX65

512

UHX85

512

MFC1../FHX25-N

128

MFC1../FHX45-N

256

Beachten Sie bei der Projektierung der Applikation und Kommunikation zusätzlich diemaximale Anzahl von 1500 Bytes auf EtherCAT®/SBusPLUS.