Configuration des données process

Le contrôleur est piloté via le canal de données process. Les mots données process sont générés via la configuration du module dans le logiciel de mise en service et reproduits en conséquence dans la plage E/S du .

La configuration dépend de la gamme d'appareils et doit être adaptée en conséquence.

Le tableau suivant montre le nombre maximal des mots données process pouvant être utilisés pour la communication en fonction de la gamme d'appareils.

Contrôleur

Nombre maximal de mots données process

UHX25

128

UHX45

256

UHX65

512

UHX85

512

MFC1../FHX25-N

128

MFC1../FHX45-N

256

Lors de la configuration de l'application et de la communication, tenir compte également du nombre maximal de 1500 octets sur EtherCAT®/SBusPLUS.