Réglages d'adresse IP

Les interfaces d'ingénierie standards du contrôleur (voir chapitre Accès ingénierie standard) ont les réglages d'adresse IP suivants à l'état de livraison.

  • Adresse IP : 192.168.10.4
  • Masque sous-réseau : 255.255.255.0
  • Passerelle par défaut : 192.168.10.4

Pour les contrôleurs suivants, l'interrupteur DIP permet de régler si l'adresse IP est figée sur 192.168.10.4 ou si l'adresse paramétrée par l'utilisateur sur la carte mémoire est utilisée.

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../
  • MOVI-C® CONTROLLER standard
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced

Pour obtenir une description des différentes fonctions des interrupteurs DIP, consulter la notice d'exploitation de l'appareil concerné. La documentation est disponible en plusieurs langues à télécharger sur le site internet.

L'adresse IP n'est pas conservée en cas de restauration de l'état de livraison.