IP地址设置

在出厂状态下,控制器的标准工程设计接口(参见标准工程设计访问一章)的IP地址设置如下:

  • IP地址:192.168.10.4
  • 子网掩码:255.255.255.0
  • 默认网关:192.168.10.4

在以下控制器上可以通过DIP开关来确定是否将IP地址设置为192.168.10.4,或者是否使用用户在记忆卡上设置的地址:

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../
  • MOVI-C® CONTROLLER standard
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced

DIP开关各项功能的说明参见相应设备的操作手册。您可以从SEW-EURODRIVE的网站 (www.sew-eurodrive.com) 中下载各种语言的文件。

恢复出厂状态时,不会保留IP地址。