Configurações de endereço IP

As interfaces de engenharia padrão dos controladores (ver capítulo Acesso de engenharia padrão) possuem as seguintes configurações de endereço IP no estado de fornecimento:

  • Endereço IP: 192.168.10.4
  • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  • Gateway padrão: 192.168.10.4

Nos seguintes controladores, é possível utilizar a chave DIP para definir se o endereço IP está permanentemente definido como 192.168.10.4 ou se o endereço ajustado pelo usuário no cartão de memória está sendo utilizado:

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../
  • MOVI-C® CONTROLLER standard
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced

A descrição das funções individuais das chaves DIP pode ser encontrada nas instruções de operação da respectiva unidade. A documentação pode ser baixada do site da SEW­EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) em vários idiomas.

O endereço IP não é retido ao restaurar o estado de fornecimento.