Ajustes de direcciones IP
Las interfaces de ingeniería estándar del controlador (véase el capítulo Acceso de ingeniería estándar) tienen en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:
- Dirección IP: 192.168.10.4
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Pasarela estándar: 192.168.10.4
Para los siguientes controladores, el interruptor DIP puede utilizarse para establecer si la dirección IP se fija en 192.168.10.4 o si se utiliza la dirección ajustada por el usuario en la tarjeta de memoria:
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../
- MOVI-C® CONTROLLER standard
- MOVI-C® CONTROLLER advanced
La descripción de las funciones individuales de los interruptores DIP se encuentra en las instrucciones de funcionamiento de la unidad respectiva. Puede descargar la documentación en la página web de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) en distintos idiomas.
La dirección IP no se conserva cuando se restablece el estado de entrega.