LEDs específicos del bus para EtherNet/IP™
La siguiente tabla muestra una vista general de los LEDs específicos del bus de los controladores del módulo de automatización MOVI-C®:
Controlador | LED de estado |
|---|---|
MOVI‑C® CONTROLLER | MS (Modul Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® CONTROLLER | MS (Modul Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® CONTROLLER | L40 (corresponde al LED de estado "MS") L41 (corresponde al LED de estado "NS") L/A |
MOVI-C® CONTROLLER | L23.2 (corresponde al LED de estado "NS") L23.3 (corresponde al LED de estado "MS") L23.4 (SYS) L/A |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | MS (Modul Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | MS (Modul Status) NS (Network Status) L/A |
Información adicional