Diodes spécifiques bus pour EtherNet/IP™
Le tableau suivant liste les diodes spécifiques bus des contrôleurs du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
Contrôleur | Diode d'état |
|---|---|
MOVI‑C® CONTROLLER | MS (Module Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® CONTROLLER | MS (Module Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® CONTROLLER | L40 (correspond à la diode d'état "MS") L41 (correspond à la diode d'état "NS") L/A |
MOVI-C® CONTROLLER | L23.2 (correspond à la diode d'état "NS") L23.3 (correspond à la diode d'état "MS") L23.4 (SYS) L/A |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | MS (Module Status) NS (Network Status) L/A |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | MS (Module Status) NS (Network Status) L/A |
Informations complémentaires