Diode d'état "NS" (Network Status) / "L41" / "L23.2"
La diode d'état "NS" (correspond à la diode d'état "L41" ou "L23.2") est disponible sur tous les contrôleurs.
Diode | Signification | Action |
|---|---|---|
– OFF | L'appareil est hors tension. Alimentation DC 24 V manquante. |
|
L'adresse IP n'est pas réglée. |
| |
vert Clignote | La liaison avec le maître Ethernet est interrompue. L'appareil ne détecte pas de liaison avec le maître Ethernet (défaut du bus). |
|
vert Allumée | L'adresse IP est réglée. La liaison Ethernet est établie. | – |
rouge Clignote | La durée de time out de la liaison de pilotage est écoulée. L'état sera acquitté par rétablissement de la communication. |
|
rouge Allumée | Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP. |
|
rouge/vert Clignote | L'appareil réalise un test des diodes. Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage. | – |