Diode d'état "MS" (Module Status) / "L40" / "L23.3"
La diode d'état "MS" (correspond à la diode d'état "L40" ou "L23.3") est disponible sur tous les contrôleurs.
Diode | Signification | Action |
|---|---|---|
– OFF | Alimentation réseau ou DC 24 V manquante |
|
vert Clignote | L'appareil n'est pas encore configuré. |
|
vert Allumée | L'appareil est OK. | – |
rouge Clignote | Un défaut pouvant être acquitté est apparu sur l'appareil. |
|
rouge Allumée | Un défaut ne pouvant pas être acquitté est apparu sur l'appareil. |
|
rouge/vert Clignote | L'appareil réalise un test des diodes. Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage. | – |