Status-LED "MS" (Modul Status)/"L40"/"L23.3"
Die Status-LED "MS" (entspricht Status‑LED "L40" oder "L23.3") ist in allen Controllern vorhanden.
LED | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|
– Aus | Die Netzversorgung oder DC-24-V-Versorgung fehlt. |
|
Grün Blinkt | Das Gerät ist noch nicht konfiguriert. |
|
Grün Leuchtet | Das Gerät ist OK. | – |
Rot Blinkt | Am Gerät ist ein behebbarer Fehler aufgetreten. |
|
Rot Leuchtet | Am Gerät ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten. |
|
Rot/Grün Blinkt | Das Gerät führt einen LED-Test durch. Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein. | – |