LED de status "MS" (Modul Status)/"L40"/"L23.3"
O LED de status "MS" (corresponde ao LED de status "L40" ou "L23.3") está presente em todos os controladores.
LED | Significado | Ação |
|---|---|---|
– Desl | Alimentação de rede ou alimentação 24 VCC faltando. |
|
Verde Pisca | A unidade ainda não está configurada. |
|
Verde Acende | A unidade está OK. | – |
Vermelho Pisca | Ocorreu uma irregularidade na unidade que pode ser corrigida. |
|
Vermelho Acende | Ocorreu uma irregularidade na unidade que não pode ser corrigida. |
|
Vermelho/verde Pisca | A unidade realiza um teste de LED. Este estado só pode permanecer ativo durante alguns instante durante a fase de inicialização da unidade. | – |