LED de estado "MS" (Module Status)/"L40"/"L23.3"

El LED de estado "MS" (corresponde al LED de estado "L40" o "L23.3") se encuentra en todos los controladores.

LED

Significado

Medida

Apagado

Falta la alimentación de red o de 24 V CC.

  • Compruebe la tensión de alimentación.

Verde

Parpadea

La unidad aún no está configurada.

  • Configure la unidad.
  • Compruebe la conexión del servidor DHCP (solo con DHCP activado y en caso de que el estado se mantenga).

Verde

Encendido

La unidad está OK.

Rojo

Parpadea

Se ha producido un fallo reparable en la unidad.

  • Compruebe si en la red ya existe otra unidad con la misma dirección IP.
  • Cambie la dirección IP de la unidad.
  • Compruebe los ajustes DHCP para la asignación de las direcciones IP del servidor DHCP (solo en caso de utilizar un servidor DHCP).

Rojo

Encendido

Se ha producido un fallo no reparable en la unidad.

  • Vuelva a encender la unidad.
  • Restablezca la unidad a los ajustes de fábrica.
  • Si el fallo persiste, cambie la unidad o póngase en contacto con el servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

Rojo/verde

Parpadea

La unidad está efectuando una verificación del LED.

Este estado solo puede estar activo por un tiempo breve durante el arranque.