通过过程数据通道控制控制器。通过调试软件中的模块配置创建过程数据字,并相应地映射到的I/O区域中。
配置取决于相应的设备系列,且必须进行相应调整。
下表显示了可用于通讯的最大过程数据字数,具体取决于设备系列:
控制器
过程数据字的最大数量
UHX25
128
UHX45
256
UHX65
512
UHX85
MFC1../FHX25-N
MFC1../FHX45-N
在进行应用和通讯的项目设计时,还要注意EtherCAT®/SBusPLUS上的最大字节数位1500。