Arquivo de descrição da unidade

INFORMAÇÃO

Um arquivo de descrição da unidade modificado pode levar ao mau funcionamento da unidade.
Não altere nem complemente as entradas no arquivo de descrição da unidade. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade pelo mau funcionamento da unidade devido a um arquivo de descrição da unidade modificado.

Pré-requisito para a configuração correta da unidade com interface fieldbus é o uso do arquivo de descrição do dispositivo apropriado () na ferramenta de engenharia do controlador da . O arquivo contém todos os dados relevantes para a engenharia e troca de dados da unidade.

A versão atual do arquivo de descrição da unidade está disponível na página inicial da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com). Procurar por "arquivo EDS" na página [Online Support] > [Dados e documentos] > [Software].

A tabela a seguir mostra a etiquetagem do arquivo de descrição da unidade de cada unidade:

Unidade

Arquivo de descrição da unidade

MOVI‑C® CONTROLLER
standard UHX25A‑E

SEW MOVI-C CONTROLLER UHX25A.eds

MOVI‑C® CONTROLLER
advanced UHX45A‑E

SEW MOVI-C CONTROLLER UHX45A.eds

MOVI‑C® CONTROLLER
progressive UHX65A‑R

SEW_UHX65A.eds

MOVI-C® CONTROLLER
power UHX85‑R

SEW_UHX85A.eds

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
standard MFC1../FHX25‑E

SEW MOVI-C CONTROLLER FHX25A.eds

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
advanced MFC1../FHX45‑E

SEW MOVI-C CONTROLLER UHX45A.eds