Intégration et configuration du contrôleur dans le réseau bus de terrain

Procéder comme suit.

  • Le fichier de description d'appareil () du contrôleur a déjà été chargé depuis le site internet et sauvegardé en local sur le PC d'ingénierie.
  1. Démarrer l'outil "Studio 5000 Logix Designer" et créer un nouveau projet Logix Designer.
  2. Insérer un scanner EtherNet/IP™ dans le projet. Lui attribuer un nom et renseigner l'adresse IP du scanner EtherNet/IP™.
  3. Charger le fichier de description d'appareil dans l'outil Logix Designer.
  4. Avec le bouton droit de la souris, ouvrir le menu contextuel de l'interface Ethernet et ajouter le partenaire de communication.
    • Une liste de modules s'affiche à l'écran.
  5. Sélectionner le contrôleur. Appliquer un filtre afin de réduire le nombre des modules affichés.
    • Dans cet exemple, le filtre appliqué est "SEW" et le contrôleur UHX65A-R est utilisé comme partenaire de communication.
  6. Attribuer un nom de projet au contrôleur.
  7. Renseigner l'adresse IP du contrôleur. L'API s'adresse à l'appareil via cette adresse IP.
  8. Sélectionner le nombre de mots de données process qui doivent être utilisés pour la communication avec les esclaves de niveau inférieur. Régler le format de données des mots de données process. Le format des données process est toujours 16 bits (format de données INT).
    • Dans cet exemple, l'adresse IP du contrôleur est la suivante : 192.168.10.40. 16 mots de données process, destinés à garantir la communication, sont mis à disposition de chaque module de variateur d'application (esclave du contrôleur). Il en résulte en tout 48 (3 x 16) mots de données process.
  9. Si l'intégration directe du fichier de description d'appareil n'est pas supportée, régler les paramètres de raccordement suivants.

Instance Assembly

Valeur

Données SP Exclusive Owner

161

Données EP Exclusive Owner

171

Listen Only

192

Input Only

193

  1. Sauvegarder le projet Logix Designer.