Controller in das Feldbus-Netzwerk einbinden und konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Die Gerätebeschreibungsdatei () des Controllers haben Sie bereits von der Homepage von SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com heruntergeladen und auf dem Engineering‑PC lokal gespeichert
  1. Starten Sie das Tool "Studio 5000 Logix Designer" und erstellen Sie ein neues Logix-Designer-Projekt.
  2. Fügen Sie einen EtherNet/IP™-Scanner in das Projekt ein. Vergeben Sie einen Namen und tragen Sie die IP‑Adresse des EtherNet/IP™-Scanners ein.
  3. Laden Sie die Gerätebeschreibungsdatei in Logix Designer.
  4. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der Ethernet-Schnittstelle und fügen Sie den Kommunikationspartner ein.
    • Ein Modulkatalog wird angezeigt.
  5. Wählen Sie den Controller. Um die Anzeige der Module zu reduzieren, setzen Sie einen Filter.
    • In diesem Beispiel wird nach "SEW" gefiltert und der Controller UHX65A-R als Kommunikationspartner verwendet.
  6. Vergeben Sie für den Controller einen Projektnamen.
  7. Tragen Sie die IP‑Adresse des Controllers ein. Die SPS spricht das Gerät mit dieser IP‑Adresse an.
  8. Wählen Sie die Anzahl Prozessdatenwörter, die zur Kommunikation mit den untergeordneten Slaves verwendet werden sollen. Stellen Sie das Datenformat der Prozessdatenwörter ein. Die Prozessdaten sind stets 16 Bit (Datenformat INT) groß.
    • In diesem Beispiel ist die IP‑Adresse des Controllers: 192.168.10.40. Jedem Applikationsumrichtermodul (Slave des Controllers) werden 16 Prozessdatenwörter zur Kommunikation zur Verfügung gestellt. Das ergibt insgesamt 48 (3 x 16) Prozessdatenwörter.
  9. Wenn die direkte Einbindung der Gerätebeschreibungsdatei nicht unterstützt wird, stellen Sie folgende Anschlussparameter ein:

Assembly Instanz

Wert

PO Data Exclusive Owner

161

PI Data Exclusive Owner

171

Listen Only

192

Input Only

193

  1. Speichern Sie das Logix-Designer-Projekt.