Integrar y configurar el controlador en la red de bus de campo

Proceda como se indica a continuación:

  • El archivo de descripción de unidad () del controlador ya lo ha descargado de la página web de SEW‑EURODRIVE → (www.sew-eurodrive.com) y guardado localmente en el PC de ingeniería
  1. Inicie la herramienta "Studio 5000 Logix Designer" y cree un nuevo proyecto Logix-Designer.
  2. Añada un escáner EtherNet/IP™ al proyecto. Asígnele un nombre e introduzca la dirección IP del escáner EtherNet/IP™.
  3. Cargue el archivo de descripción de unidad en Logix Designer.
  4. Abra con la tecla derecha del ratón el menú contextual de la interfaz Ethernet e inserte el participante de comunicación.
    • Se muestra un catálogo de módulos.
  5. Seleccione el controlador. Para reducir la visualización de módulos, aplique un filtro.
    • En este ejemplo se filtra por "SEW" y se utiliza el controlador UHX65A-R como participante de comunicación.
  6. Asigne un nombre de proyecto para el controlador.
  7. Introduzca la dirección IP del controlador. El PLC direcciona la unidad con esta dirección IP.
  8. Seleccione el número de palabras de datos de proceso que se deban utilizar para la comunicación con el esclavo de nivel inferior. Ajuste el formato de datos de las palabras de datos de proceso. Los datos de proceso tienen siempre un tamaño de 16 bits (formato de datos INT).
    • En este ejemplo, la dirección IP del controlador es: 192.168.10.40. Cada módulo de variador (esclavo del convertidor de aplicación) dispone de 16 palabras de datos de proceso para la comunicación. De ello resulta un total de 48 (3 x 16) palabras de datos de proceso.
  9. Si no se soporta la integración directa del archivo de descripción de unidad, ajuste los siguientes parámetros de conexión:

Assembly Instanz

Valor

PO Data Exclusive Owner

161

PI Data Exclusive Owner

171

Listen Only

192

Input Only

193

  1. Guarde el proyecto Logix-Designer.