Integrar e configurar o controlador na rede fieldbus
Proceda da seguinte forma:
- O arquivo de descrição da unidade () do controlador já foi baixado da página inicial da SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com e salvo localmente no PC de engenharia
- Iniciar a ferramenta "Studio 5000 Logix Designer" e crie um novo projeto Logix Designer.
- Adicionar um scanner EtherNet/IP™ ao projeto. Atribuir um nome e inserir o endereço IP do scanner EtherNet/IP™.
- Carregar o arquivo de descrição da unidade no Logix Designer.
- Abrir o menu de contexto da interface Ethernet clicando com a tecla direita do mouse e insira o parceiro de comunicação.
- É exibido um catálogo de módulos.
- Selecionar o controlador. Para reduzir a indicação dos módulos, defina um filtro.
- Neste exemplo, "SEW" é filtrado e o controlador UHX65A-R é usado como parceiro de comunicação.
- Atribuir um nome de projeto para o controlador.
- Inserir o endereço IP do controlador. O CLP contata a unidade com este endereço IP.
- Selecione a quantidade de palavras de dados de processo que devem ser usadas para comunicação com os escravos subordinados. Configure o formato do arquivo das palavras de dados de processo. Os dados do processo têm sempre 16 bits (formato do arquivo INT).
- Neste exemplo, o endereço IP do controlador é: 192.168.10.40. Cada módulo do conversor de aplicação (escravo do controlador) é fornecido com 16 palavras de dados de processo para comunicação. Isso é totalizado em 48 (3 x 16) palavras de dados de processo.
- Se a integração direta do arquivo de descrição da unidade não for suportada, configure os seguintes parâmetros de conexão:



Instância Assembly | Valor |
|---|---|
PO Data Exclusive Owner | 161 |
PI Data Exclusive Owner | 171 |
Listen Only | 192 |
Input Only | 193 |
- Salve o projeto Logix Designer.