将控制器集成到现场总线网络中并进行配置
请按以下步骤进行操作:
- 您已从SEW‑EURODRIVE的官网→ www.sew-eurodrive.com下载了控制器的设备说明文件()并保存在本地的工程设计计算机中
- 启动工具“Studio 5000 Logix Designer”,并创建新的Logix Designer项目。
- 将一个EtherNet/IP™扫描仪添加到项目中。指定名称并输入EtherNet/IP™扫描仪的IP地址。
- 将设备说明文件加载到Logix Designer中。
- 点击鼠标右键打开以太网接口的快捷菜单并添加通讯伙伴。
- 将显示模块目录。
- 请选择控制器。为了减少要显示的模块,请设置一个过滤器。
- 在本示例中,将以“SEW”为关键字进行过滤,并将UHX65A-R作为通讯伙伴。
- 为控制器指定一个项目名称。
- 输入控制器的IP地址。可编程控制器对使用该IP地址的设备进行响应。
- 选择用于与下级从站进行通讯的过程数据字的数量。设置过程数据字的文件格式。过程数据始终为16位长度(文件格式INT)。
- 在该示例中,控制器的IP地址是:192.168.10.40。已为各个应用变频器模块(控制器的从站)设置了16个过程数据字以供通讯使用。一共有48 (3 x 16) 个过程数据字。
- 如果不支持设备说明文件的直接连接,则请设置以下连接参数:



集合实例 | 数值 |
|---|---|
PO Data Exclusive Owner | 161 |
PI Data Exclusive Owner | 171 |
Listen Only | 192 |
Input Only | 193 |
- 保存Logix-Designer项目。