Integrar el controlador en Logix Designer en la red EtherNet/IP™
El controlador debe añadirse al proyecto Logix‑Designer, conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se le asignan al controlador un nombre lógico, una dirección IP y los datos de proceso con direcciones.
AVISO

Las imágenes en el proyecto de ejemplo se refieren a la versión inglesa de la herramienta Studio 5000 Logix Designer.
Información adicional