Intégration du contrôleur dans Logix Designer dans le réseau EtherNet/IP™
Le contrôleur doit être ajouté dans le projet Logix Designer, connecté à l'API et configuré.
Lors de la configuration, un nom logique, une adresse IP et les données process avec les adresses sont affectés au contrôleur.
REMARQUE

Les captures d'écran de l'exemple de projet se rapportent à la version anglaise de l'outil Studio 5000 Logix Designer.
Informations complémentaires