Configuration du chemin pour la communication

Pour établir une liaison entre le PC d'ingénierie et l'API, il faut configurer un chemin pour la communication.

Procéder comme suit.

  • Le contrôleur est configuré.
  1. Dans la fenêtre "Controller Organizer", sélectionner le contrôleur, puis cliquer sur le symbole de réseau dans la barre d'outils.
  2. Attribuer le chemin de communication à l'API adéquat.
    • Dans cet exemple, l'API est : ControllLogix® 1756-L71.