Chargement du projet Logix Designer dans l'API
Les données (), qui ont été attribuées aux participants du bus de terrain pendant la configuration, sont tout d'abord définies uniquement dans le projet Logix Designer sur le PC d'ingénierie. Ce n'est que lorsque le projet a été chargé dans l'API que les données sont transférées dans l'API et activées.
Procéder comme suit.
- Le contrôleur est configuré.
- Charger le projet dans l'API, puis passer en mode RUN.
- Dès que la liaison entre l'API et le contrôleur est établie, les bits d'information de la barre d'icônes Online passent au vert.