Configuration des appareils du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® dans MOVISUITE®
La mise en service est détaillée à l'aide d'un exemple. Dans l'exemple, un MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R est intégré dans le réseau suivant :
La mise en service des autres contrôleurs du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® est effectuée de façon similaire.
Informations complémentaires
- Établissement de la liaison réseau
- Recherche d'appareils par scrutation réseau
- Transfert d'appareils dans MOVISUITE®
- Configuration de la motorisation
- Mise en service du module logiciel MOVIKIT®
- Configuration de la carte bus de terrain
- Génération d'un projet CEI
- Réglage de l'adresse IP dans IEC Editor
- Réalisation du diagnostic du bus de terrain dans IEC Editor