Configuration de la carte bus de terrain
L'interface bus de terrain pour le raccordement de l' doit être paramétrée dans le projet MOVISUITE® et la configuration de l'appareil doit être chargée dans le MOVI‑C® CONTROLLER via IEC Editor.
Procéder comme suit.
- Dans la configuration du MOVI‑C® CONTROLLER, ouvrir le groupe de paramètres [MOVIRUN® flexible] > [Bus de terrain].
- Pour intégrer le MOVI‑C® CONTROLLER comme dans le réseau , régler le protocole bus de terrain "Adaptateur EtherNet/IP™".
- Pour relier directement l'interface données process EtherNet/IP™ avec le module logiciel MOVIKIT®, activer le paramètre "Liaison bus de terrain via blocs fonction CEI".
REMARQUE

L'interface données process est configurée dans l'outil d'ingénierie de l'API (p. ex. Studio 5000 Logix Designer). S'assurer que le module données process ajouté dans la configuration matérielle de l'interface données process (emplacement / slot) est adapté au module logiciel MOVIKIT® sélectionné. Par exemple pour le MOVIKIT® Velocity, ajouter un module données process de cinq mots données process.