Configurar la tarjeta de bus de campo

La interfaz del bus de campo para la conexión de debe ajustarse en el proyecto MOVISUITE® y la configuración de la unidad debe cargarse mediante el IEC Editor en el MOVI‑C® CONTROLLER.

Proceda como se indica a continuación:

  1. En la configuración del MOVI‑C® CONTROLLER, abra el grupo de parámetros [MOVIRUN® flexible] > [Fieldbus] (Bus de campo).
  2. Para integrar el MOVI‑C® CONTROLLER como un en , ajuste el protocolo de bus de campo "Adaptador EtherNet/IP™".
  3. Para enlazar directamente la interfaz de datos de proceso EtherNet/IP™ con el módulo de software MOVIKIT®, active el parámetro "Conexión de bus de campo mediante bloque IEC".
  4. AVISO

    La interfaz de datos de proceso se configura en la herramienta de ingeniería del PLC (p. ej., Studio 5000 Logix Designer). Asegúrese de que el módulo de datos de proceso que añada la configuración de hardware en la interfaz de datos de proceso (ranura) sea compatible con el módulo de software MOVIKIT® seleccionado. Por ejemplo, para MOVIKIT® Velocity, debe añadir un módulo de datos de proceso de 5 palabras de datos de proceso.