Configurar placa fieldbus
A interface fieldbus para a conexão do deve ser definida no projeto MOVISUITE® e a configuração da unidade carregada no MOVI‑C® CONTROLLER usando o Editor IEC.
Proceda da seguinte forma:
- Na configuração do MOVI‑C® CONTROLLER, abrir o grupo de parâmetros [MOVIRUN® flexible] > [Fieldbus].
- Para integrar o MOVI‑C® CONTROLLER como um na configurar o protocolo do fieldbus "Adaptador EtherNet/IP™".
- Para conectar a interface de dados de processo EtherNet/IP™ diretamente ao módulo de software MOVIKIT®, ativar o parâmetro "Conexão do fieldbus via módulos IEC".
INFORMAÇÃO

A interface de dados de processo é configurada na ferramenta de engenharia do CLP (por ex., Studio 5000 Logix Designer). Certificar-se de que o módulo de dados do processo inserido na configuração do hardware na interface de dados de processo (slot) corresponde ao módulo de software MOVIKIT® selecionado. Por exemplo, para o MOVIKIT® Velocity é necessário inserir um módulo de dados do processo de 5 palavra de dados de processo.