配置现场总线卡

必须在MOVISUITE®项目中设置用于连接的现场总线接口,并通过IEC编辑器将设备配置加载到MOVI‑C® CONTROLLER中。

请按以下步骤进行操作:

  1. MOVI‑C® CONTROLLER的配置中打开参数组 [MOVIRUN® flexible] > [Fieldbus](现场总线)。
  2. 为了将MOVI‑C® CONTROLLER作为集成在中,请设置现场总线协议“EtherNet/IP™适配器”。
  3. 为了将EtherNet/IP™过程数据接口与MOVIKIT®软件模块直接连接,激活参数“通过IEC模块进行现场总线连接”。
  4. 提示

    在可编程控制器的工程设计工具(如Studio 5000 Logix Designer)中配置过程数据接口。确保在过程数据接口(插槽)的硬件配置中插入的过程数据模块与所选的MOVIKIT®软件模块相匹配。例如,您必须为MOVIKIT® Velocity插入5个过程数据字的过程数据模块。