Configuración de las unidades del módulo de automatización MOVI‑C® en MOVISUITE®
La puesta en marcha se explica con mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejemplo se integra un MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R en la siguiente red:
La puesta en marcha de los otros controladores del módulo de automatización MOVI‑C® se lleva a cabo análogamente.
Información adicional
- Establecer la conexión de red
- Escanear la red por unidades
- Aceptar unidades en MOVISUITE®
- Configurar un conjunto de accionamiento
- Puesta en marcha del módulo de software MOVIKIT®
- Configurar la tarjeta de bus de campo
- Crear un proyecto IEC
- Ajustar la dirección IP en el Editor IEC
- Realización de diagnósticos de bus de campo en el editor IEC