Aceptar unidades en MOVISUITE®

En el escaneo de red se reconocen las unidades.

Proceda como se indica a continuación:

  • Usted ha iniciado un escaneo de red.
  1. Acepte las unidades escaneadas en MOVISUITE®.
  2. Cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
    • Las unidades se muestran en una de las vistas MOVISUITE®. El display depende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez:
    • La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas que fueron registradas durante el escaneo de red.
    • La vista funcional tiene 2 vistas. La vista de árbol muestra una vista general de todo el proyecto. La vista de círculo muestra el nodo actual como círculo grande en el centro del área de trabajo.
  3. Asigne un nombre para el controlador. Con este nombre se mostrará el controlador en el proyecto MOVISUITE®.
  4. Guarde el proyecto MOVISUITE®.