Transfert d'appareils dans MOVISUITE®

Lors de la scrutation réseau, les appareils sont détectés.

Procéder comme suit.

  • Une scrutation réseau a été lancée.
  1. Reprendre les appareils scannés dans MOVISUITE®.
  2. Charger les données appareil dans le projet MOVISUITE®. Confirmer le message concernant le transfert correct des données appareil.
    • Les appareils s'affichent dans l'une des vues MOVISUITE®. L'affichage dépend de la vue qui était ouverte lors de la dernière fermeture du logiciel MOVISUITE®.
    • La vue combinée projet et réseau affiche tous les appareils raccordés qui ont été détectés lors de la scrutation réseau.
    • La vue projet se divise en deux parties. L'arborescence montre une vue globale du projet. La vue en bulles montre le nœud actuel sous forme de grosse bulle au centre de la zone de travail.
  3. Attribuer un nom au contrôleur. Le contrôleur s'affiche sous ce nom dans le projet MOVISUITE®.
  4. Enregistrer le projet MOVISUITE®.