Ajustar la dirección IP en el Editor IEC

De forma estándar, la asignación de la dirección IP con EtherNet/IP™ se realiza mediante un servidor DHCP. La dirección IP no se almacena a prueba de fallos de alimentación y debe reasignarse con cada arranque.

Si no se dispone de servidor DHCP, la dirección IP se debe introducir manualmente en el Editor IEC.