Réglage de l'adresse IP dans IEC Editor
En standard, l'adresse IP est affectée à EtherNet/IP™ via un serveur DHCP. L'adresse IP n'est pas enregistrée dans la mémoire non volatile et doit être réaffectée à chaque démarrage.
Si aucun serveur DHCP n'est disponible, ajouter l'adresse IP manuellement dans IEC Editor.