Intégration du MOVI-C® CONTROLLER dans un réseau EtherNet/IP™

Dans cet exemple, l'architecture d'appareil suivante est utilisée.

  • Automate amont Allen-Bradley ControlLogix® 1756-L71
  • , variante d'appareil
  • Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module double-axes MDD90A
  • Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module monoaxe MDA90A

L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture de l'appareil.

 

[1]

Tension d'alimentation DC 24 V

[2]

Raccordement à l'

[3]

Raccordement EtherCAT®/SBusPLUS

[4]

API

[5]

PC d'ingénierie

[6]

Raccordement à l'interface d'ingénierie X80

[7]

MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

[8]

Ensemble variateur MOVIDRIVE® modular

Les outils suivants sont utilisés pour la configuration et la mise en service des appareils.

  • MOVISUITE® pour les appareils du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE
  • Pour la programmation du MOVI‑C® CONTROLLER, MOVISUITE® intègre l'outil IEC Editor.
  • Studio 5000 Logix Designer de la société Rockwell Automation pour l'API

L'intégration du MOVI‑C® CONTROLLER dans le réseau EtherNet/IP™ s'effectue en plusieurs étapes.