Raccordement du PC d'ingénierie sur le contrôleur

À l'état de livraison, les réglages d'adresses IP des interfaces d'ingénierie standards sont les suivants.

  • Adresse IP : 192.168.10.4
  • Masque sous-réseau : 255.255.255.0
  • Passerelle par défaut : 192.168.10.4
  • Raccorder le MOVI-C® CONTROLLER UHX.. au PC d'ingénierie via l'interface d'ingénierie standard X80 ou LAN3 à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45. L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture d'appareil, avec l'exemple du MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R.
  • [1]

    Tension d'alimentation DC 24 V

    [2]

    Raccordement à l'

    [3]

    Raccordement EtherCAT®/SBusPLUS

    [4]

    API

    [5]

    PC d'ingénierie

    [6]

    Raccordement à l'interface d'ingénierie X80

    [7]

    MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

    [8]

    Ensemble variateur MOVIDRIVE® modular

  • Raccorder le MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. au PC d'ingénierie via l'interface d'ingénierie standard X4224 à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (4 pôles, mâle, détrompage D). L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture de l'appareil.

[1]

API

[2]

Raccordement à l'

[3]

PC d'ingénierie

[4]

Raccordement à l'interface d'ingénierie X4224

[5]

MOVI-C® FIELD CONTROLLER