Conexão do PC de engenharia – Controlador

As interfaces de engenharia padrão possuem as seguintes configurações de endereço IP no estado de fornecimento:

  • Endereço IP: 192.168.10.4
  • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  • Gateway padrão: 192.168.10.4
  • Conectar o MOVI-C® CONTROLLER UHX.. ao PC de engenharia através da interface de engenharia padrão X80 ou LAN3 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45. O gráfico a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade, por ex., com o MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R:
  • [1]

    Tensão de alimentação de 24 VCC

    [2]

    Conexão em

    [3]

    Conexão EtherCAT®/SBusPLUS

    [4]

    CLP

    [5]

    PC de engenharia

    [6]

    Conexão à interface de engenharia X80

    [7]

    MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

    [8]

    Sistema de eixo MOVIDRIVE® modular

  • Conectar o MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. ao PC de engenharia através da interface de engenharia padrão X4224 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/M12 (4 pinos, macho, codificação em D). O gráfico a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade:

[1]

CLP

[2]

Conexão em

[3]

PC de engenharia

[4]

Conexão à interface de engenharia X4224

[5]

MOVI®-C FIELD CONTROLLER