工程设计PC与控制器的连接

在出厂状态下,标准工程设计接口的IP地址设置如下:

  • IP地址:192.168.10.4
  • 子网掩码:255.255.255.0
  • 默认网关:192.168.10.4
  • 通过标准工程设计接口X80或LAN3,利用以太网连接电缆RJ45/RJ45连接MOVI-C® CONTROLLER UHX..和工程设计计算机。下图以MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R为例,通过图表形式展示了设备拓扑结构:
  • [1]

    DC 24 V电源电压

    [2]

    连接

    [3]

    EtherCAT®/SBusPLUS连接

    [4]

    可编程控制器

    [5]

    工控机

    [6]

    连接在工程设计接口X80上

    [7]

    MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

    [8]

    MOVIDRIVE® modular轴组

  • 通过标准工程设计接口X4224,利用以太网连接电缆RJ45/M12(4针,公头,D编码)连接MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX..和工程设计计算机。以下图表为设备拓扑结构的示意图:

[1]

可编程控制器

[2]

连接

[3]

工控机

[4]

连接在工程设计接口X4224上

[5]

MOVI®-C FIELD CONTROLLER